Przetwarzanie blatu stołu
Rozwiązania systemowe | Inżynieria mechaniczna i zakładowa
Raptor, komórka produkcyjna wspomagana robotem, kończy proces obróbki blatu stołu - krok po kroku i z maksymalną precyzją. Od początkowego cięcia surowego panelu do końcowego wiercenia. Zrobotyzowana komórka produkcyjna posiada wielofunkcyjną głowicę z dwoma kołnierzami, interfejs do szybkiej wymiany narzędzi oraz wewnętrzną elektryczną, hydrauliczną i pneumatyczną transmisję energii, a także technologię danych i sygnalizacji. Proces rozpoczyna się od cięcia rozdzielającego za pomocą narzędzia do piłowania, po którym następuje precyzyjne formatowanie konturu za pomocą narzędzia do obciągania. Profil kątowy jest kształtowany za pomocą frezu profilowego - zarówno w przejściach zgrubnych, jak i wykańczających. Po tym następuje frezowanie rowków wzdłuż krawędzi i precyzyjne frezowanie kieszeni w celu przygotowania do mocowania nóg stołu. Otwory pilotażowe pod śruby są wiercone za pomocą wymiennej jednostki wiertarskiej - w tym automatycznej wymiany narzędzi. Raptor pomaga zwiększyć wydajność i obniżyć koszty. Wykonuje złożone zadania szybko, precyzyjnie i w sposób zajmujący mniej miejsca niż porównywalne maszyny bramowe.
Dowiedz się więcej tutaj: Komórka produkcyjna na bazie robota Raptor - Zimmer Group